S70-10x10 / 10
S70-10x10 / 10
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
---|---|
Bundstift Länge | 10 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
---|---|
Bauhöhe | 6 mm |
Gesamtgewicht | 0,03 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |