Puretech
DIK075x25-Ø6
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
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Blaupassiviert |
Raddurchmesser | 75 mm |
Breite der Lauffläche | 25 mm |
Achsloch Durchmesser | 6 mm |
Nabenlänge | 28 mm |
Radbreite | 25 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Hauptmerkmale
Produktname | Puretech |
---|---|
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 55 KG |
Statische Tragfähigkeit | 110 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Gesamtgewicht | 0,22 KG |