Omikron
9250STP300P66
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Luftfahrt, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Omikron |
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 2600 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 3120 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2600 KG |
Statische Tragfähigkeit | 5200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 370 mm |
Gesamtgewicht | 42,03 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Gerade |
Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
Ausladung | 90 mm |
Schwenkradius | 240 mm |
Störkreis | 480 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech, schwer |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 300 mm |
Breite der Lauffläche | 100 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 250 mm |
Plattenbreite | 200 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 210 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm |
Plattenloch Durchmesser | 17 mm |