Omikron twin
9958FTP200P68
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
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Farbe | Transparent coating, Transparente Beschichtung |
Dom Durchmesser | 235 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 80 mm |
Radbreite | 80 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 270 mm |
Plattenbreite | 250 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 210 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 230 mm |
Plattenloch Durchmesser | 17 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Omikron twin |
---|---|
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 2800 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 3360 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2800 KG |
Statische Tragfähigkeit | 5600 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 315 mm |
Gesamtbreite | 272 mm |
Gesamtgewicht | 30,35 KG |