Omikron twin
9950TOP250P65
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
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
Farbe | Transparent coating, Transparente Beschichtung |
Ausladung | 70 mm |
Schwenkradius | 201,5 mm |
Störkreis | 403 mm |
Dom Durchmesser | 160 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Natural white |
Raddurchmesser | 250 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Radbreite | 50 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 200 mm |
Plattenbreite | 160 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 120 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm |
Plattenloch Durchmesser | 15 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Omikron twin |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 2640 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 2640 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2200 KG |
Statische Tragfähigkeit | 5280 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Bauhöhe | 325 mm |
Gesamtbreite | 189 mm |
Gesamtgewicht | 18,5 KG |