In der Industrie müssen jeden Tag schwere Lasten von A nach B transportiert werden - manchmal sogar im Dauerbetrieb. Anwendungen und Transportfahrzeuge müssen ständig Höchstleistungen vollbringen. Dabei müssen Rollen und Räder hohen Belastungen und starken Erschütterungen durch Bodenunebenheiten standhalten.
Zu diesen Anforderungen kommen noch äußere Umwelteinflüsse wie Hitze, Feuchtigkeit und Chemikalien hinzu. Um sicherzustellen, dass Ihre Anwendungen Sie und Ihre Mitarbeiter bei den täglichen Herausforderungen unterstützen können, benötigen Sie robuste, zuverlässige und langlebige Rollen.
Rostfreie Rollen für eine längere Nutzungsdauer
Eine Lösung für diese Anforderungen ist die Verwendung rostfreier Rollen, die besonders schwere Lasten tragen können. Diese Rollen sind speziell für anspruchsvolle Umgebungen konzipiert und halten hohen Anforderungen stand. So können Sie sicherstellen, dass die Rollen auch unter schwierigen Bedingungen über einen langen Zeitraum hinweg dauerhaft eingesetzt werden können.
Unsere Lösung für Sie: die vielseitige Rolle Alpha
Eine Rolle, die allen Anforderungen standhält, ist unsere Produktfamilie Alpha. Diese Rolle bietet hohe Tragfähigkeiten und ist ein echtes Universalprodukt. Die Rolle ist Teil eines großen Produktportfolios für unterschiedliche Anforderungen und lässt sich an alle möglichen Anwendungen anbringen. Alpha ist auch in rostfreiem Stahl erhältlich, wodurch sie für besonders anspruchsvolle Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Chemikalien und verschiedene aggressive Substanzen geeignet ist.
Die Rolle Alpha ist in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten verfügbar und eignet sich für eine breite Palette von unterschiedlichen Anwendungen. Alpha ist robust, langlebig und hält den rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen stand. Diese Produktfamilie ist außerdem leicht zu montieren und ermöglicht einen reibungslosen Transport von schweren Lasten.
Ihre Vorteile mit unserer Rolle Alpha
- Robustes Universalprodukt: eignet sich für Ihre härtesten Anforderungen
- Flexibel einsetzbar: kann an jede Anwendung montiert werden
- Langlebiger Einsatz: Dauereinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
- Erhältlich in Edelstahlausführung: korrosionsfreier Einsatz auch unter schwierigen Umweltbedingungen
Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, stehen Ihnen unsere Experten jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns dazu einfach über das untenstehende Kontaktformular und wir setzen uns sofort mit Ihnen in Verbindung.
Wie viel Last müssen Rollen und Räder normalerweise tragen können?
Rollen und Räder müssen unterschiedlich viel Gewicht tragen können. Die genauen Anforderungen hängen allerdings von Ihrer individuellen Anwendung ab. Einige Rollen und Räder müssen nur leichte Materialien wie Pappkartons oder Schubladen transportieren können. Andere Rollen und Räder müssen für schwere Maschinen, Lastkraftwagen oder sogar Schiffe ausgelegt sein. Grundsätzlich müssen Rollen und Räder in der Industrie aber in der Lage sein, Gewichtsbelastungen von mehreren hundert Kilogramm bis zu mehreren Tonnen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlicher Einsatzdauer zu tragen. Die genauen Anforderungen hängen von der jeweiligen Anwendung und den Wünschen des einzelnen Kunden ab.
Wie können Rollen und Räder vor Abnutzung geschützt werden?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Rollen und Räder vor Abnutzung und Verschleiß geschützt werden können. Zum einen ist es wichtig, das passende Modell zu wählen. Außerdem kann die Wahl der richtigen Laufflächen für Ihren Boden die Widerstandsfähigkeit von Rollen und Rädern gegen Verschleiß erhöhen. Darüber hinaus kann eine regelmäßige Wartung dazu beitragen, die Lebensdauer von Rollen und Rädern zu verlängern. Achten Sie auch darauf, wie viel Gewicht eine Rolle tragen kann. Zu hohe Belastungen können die Rolle schnell beschädigen, und der Austausch von Rollen und Rädern kann kostspielig und zeitintensiv sein.
Ist die Beständigkeit von Rollen und Rädern gegen Chemikalien wichtig?
Die Chemikalienbeständigkeit von Rollen und Rädern ist in der Industrie von entscheidender Bedeutung, da bei vielen industriellen Anwendungen Chemikalien und aggressive Stoffe verwendet werden. Rollen und Räder, die nicht beständig gegen Chemikalien sind, können beschädigt werden oder ihre Funktionsfähigkeit einbüßen, was zu einem Rückgang der Produktivität oder sogar zu Sicherheitsrisiken führen kann. Der Kontakt von Rollen und Rädern mit Chemikalien, die das Material zersetzen oder schwächen, kann zu vorzeitigem Verschleiß und Schaden an Rollen und Rädern führen. Aus diesem Grund müssen Rollen und Räder in der Industrie häufig aus chemisch resistenten Materialien wie Edelstahl, Polyurethan oder Gummi bestehen. Daher ist es wichtig, dass Rollen und Räder für den Einsatz in bestimmten Umgebungen und Anwendungen gewählt werden, um maximale Beständigkeit gegen Chemikalien und aggressive Substanzen zu gewährleisten.