Maxtech
UAP200x32-Ø8
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen, Sterilisation |
---|---|
Produktname | Maxtech |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 160 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 160 KG |
Statische Tragfähigkeit | 320 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,78 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Achsloch Durchmesser | 8,1 mm |
Nabenlänge | 36,5 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |