Integral smart
1040UAX100R05-32 RAL9011
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, leicht |
---|---|
Gabelform | Geschlossen |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Ausladung | 40 mm |
Schwenkradius | 90 mm |
Störkreis | 180 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen, rund |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 32 mm |
Zapfenlänge | 50 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Integral smart |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
Norm | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 300 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 130 mm |
Gesamtbreite | 62 mm |
Gesamtgewicht | 0,98 KG |
Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |