Duratech
UOO200x46-Ø20
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 46 mm |
Achsloch Durchmesser | 20,1 mm |
Nabenlänge | 58 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Hauptmerkmale
Produktname | Duratech |
---|---|
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 600 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 600 KG |
Statische Tragfähigkeit | 1200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,6 KG |