Duratech
MOP160x50-Ø30
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
Material des Radkörpers | Superschweres Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Natural white |
Raddurchmesser | 160 mm |
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Achsloch Durchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Radbreite | 50 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Lagertyp | 6306 |
Hauptmerkmale
Produktname | Duratech |
---|---|
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 2250 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 2700 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 2250 KG |
Statische Tragfähigkeit | 4500 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 1,62 KG |