Compacta
2198UOI014P60-30x17
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
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Eckig |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 20 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 14 mm |
Breite der Lauffläche | 14 mm |
Radbreite | 14 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 30 mm |
Plattenbreite | 17 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 20 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 20 mm |
Plattenloch Durchmesser | 4 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Compacta |
---|---|
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 25 KG |
Statische Tragfähigkeit | 50 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 17 mm |
Gesamtbreite | 20 mm |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |