Compacta
1298UOI014P80
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, leicht |
---|---|
Gabelform | Gerade |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 19 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Durchmesser | 14 mm |
Raddurchmesser | 14 mm |
Breite der Lauffläche | 14 mm |
Radbreite | 14 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Runde Platte |
---|---|
Plattenlochlänge (maximal) | 20 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 20 mm |
Plattenloch Durchmesser | 2,5 mm |
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler |
---|---|
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 15 KG |
Statische Tragfähigkeit | 30 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 13,5 mm |
Breite | 19 mm |
Gesamtbreite | 19 mm |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |