Basetech
POI050x20-Ø6
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
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 20 mm |
Achsloch Durchmesser | 6,1 mm |
Nabenlänge | 21,7 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Hauptmerkmale
Produktname | Basetech |
---|---|
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 35 KG |
Statische Tragfähigkeit | 70 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |