Alpha
3470PVO080P30-13
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
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Ausladung | 40 mm |
Schwenkradius | 80 mm |
Störkreis | 160 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 80 mm |
Breite der Lauffläche | 35 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 13 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Alpha |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 70 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 70 KG |
Statische Tragfähigkeit | 140 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 108 mm |
Gesamtgewicht | 0,74 KG |