Alpha
3430POI058P60-80x60
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
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 21 mm |
Schwenkradius | 50 mm |
Störkreis | 100 mm |
Dom Durchmesser | 50,5 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 58 mm |
Breite der Lauffläche | 28 mm |
Radbreite | 28 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 80 mm |
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 40 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 60 mm |
Plattenloch Durchmesser | 7,5 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Alpha |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 76 mm |
Gesamtbreite | 50 mm |
Gesamtgewicht | 0,27 KG |