Agila light
1470POI050P40
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 25 mm |
---|---|
Breite | 44 mm |
Dom Durchmesser | 41 mm |
Farbe | Blaupassiviert |
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, leicht |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 50 mm |
Störkreis | 100 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 18 mm |
---|---|
Durchmesser | 50 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Radbreite | 18 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
Plattenlänge | 60 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 70 mm |
Gesamtbreite | 44 mm |
Gesamtgewicht | 0,19 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Agila light |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |