Agila light
1470PAO100P30-11
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
Material | Stahlblech, leicht |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 28 mm |
Schwenkradius | 78 mm |
Störkreis | 156 mm |
Dom Durchmesser | 41 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Silver grey (RAL7001) |
Raddurchmesser | 100 mm |
Breite der Lauffläche | 25 mm |
Radbreite | 25 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 91 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Agila light |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 70 KG |
Statische Tragfähigkeit | 140 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 125 mm |
Gesamtbreite | 44 mm |
Gesamtgewicht | 0,26 KG |