Accessory
S73-10x78 / 10
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Gewindebolzen mit rundem Ansatz, oben, genietet |
---|---|
Bundstift Länge | 78 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
---|---|
Bauhöhe | 9 mm |
Gesamtgewicht | 0,05 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |