Accessory
R10-8x28 / 8
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Gehäuse
Bund Durchmesser | 13 mm |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Gewindebolzen |
---|---|
Bundstift Durchmesser | 8 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 3,5 mm |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |