Accessory
P41-42x42 / 10
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenbreite | 42 mm |
Plattenloch Durchmesser | 5 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 32 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 32 mm |
Plattenlänge | 42 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 60 KG |
---|---|
Gesamtgewicht | 0,06 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 120 KG |