Accessory
B20-7x36 / 8
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
---|
Befestigung
Befestigungsart | Bundstift ohne Klemmring, mit Bund |
---|---|
Bundstift Durchmesser | 7 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 30 KG |
Statische Tragfähigkeit | 60 KG |
Bauhöhe | 4 mm |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |