Accessory
B10-11x20 / 8
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
---|---|
Bundstift Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 4,5 mm |
Gesamtgewicht | 0,03 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |