3478UFP200P63
3478UFP200P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch hervorragend |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut, Laufverhalten sehr gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Breite | 115 mm |
---|---|
Farbe | Blaupassiviert |
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, schwer |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Rad
Breite der Lauffläche | 46 mm |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
Material des Radkörpers | Polyamid |
Rad Name 0 (ERP) | Elastech |
Radbreite | 46 mm |
Raddurchmesser | 200 mm |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenbreite | 115 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm, 105 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm, 105 mm |
Plattenlänge | 140 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 350 KG |
---|---|
Bauhöhe | 240 mm |
Gesamtbreite | 115 mm |
Gesamtgewicht | 2,32 KG |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
Produktname | Alpha |
Produkttyp | Bockrolle |
Statische Tragfähigkeit | 700 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 80°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 250 KG |