Vores svar på din tunge transport

160 typer sværlast hjul: Flyt tunge læs sikkert og pålideligt med Omikron-familien

Omikron – dit sværlast hjul til ekstreme krav

Omikron sværlast-hjul tilbyder en ekstraordinær belastning på 15.000 kg/hjul i standardprogrammet ( > 15.000 kg/hjul på forespørgsel) og sætter nye standarder for ydeevne og pålidelighed.

Ud over den høje belastning er sikkerhed også vigtigt ved flytning af tunge læs. Omikron sværlast-hjul er designet til at garantere sikker manøvredygtighed selv under ekstreme forhold. Hvordan opnår vi dette?

  • De robuste gaffel er designet til maksimal styrke. Svejset af massivt stål giver det en lang levetid takket være dets galvanisering af høj kvalitet.

  • Høj kvalitet og solide drejelejer sikrer fremragende drejeegenskaber under høje belastninger.

  • Vores nye standard: På anmodning kan Omikron-hjul tilbydes som bremsehjul. To typer hjul er tilgængelige: låsefunktion via pedal eller hjulbremse.

  • Også ny: Drejelige sværlast-hjul med retningsbremse (denne hjul-variant kan efterfølgende udvides med en hjul-bremse).

Det perfekte sværlast hjul til supertungt transportchassis

Standardprogrammet for Omikron-familien omfatter 160 varianter af sværlast-hjul i et modulsystem. Her finder du den rigtige løsning til dine supertunge transportbehov. Uanset om det er inden for logistik, minedrift, supertung maskinteknik eller vindmølleindustrien: Med Omikron sværlast-hjul kan du stole på en robust og pålidelig løsning, der holder dig på den sikre side. Uanset hvor udfordrende opgaven er, og uanset på hvilket underlag lasten skal transporteres.

Med relanceringen af vores Omikron-familie har vi også udvidet porteføljen af hjul i standardsortimentet og udvalget af hjultyper. Dette betyder, at du kan transportere dine tunge læs ikke kun med den største sikkerhed, men også nemmere, med mindre slid på gulv og mere støjsvagt – selv på udfordrende overflader.

Og hvis du ikke kan finde den rigtige løsning til din krævende opgave, kan Omikron-hjul tilpasses dine individuelle behov.

Dine fordele ved Omikron sværlast hjul


  • Vores stærkeste enkelthjul har en belastning på 9.000 kg – det stærkeste (standard) dobbelthjul har en belastning på 15.000 kg. (En belastning på >15.000 kg/hjul er mulig på forespørgsel).

  • Fås med retningsbremse og hjulbremse.

  • Modulsystem bestående af en lang række monteringsplader, hjul og gaffel.

  • 160 hjul i standardprogrammet: Forbedret portefølje af sværlast-hjul til alle overflader, større hjul til alle formål og nye, fleksible låsekombinationer (også til eftermontering).

  • Omikron kan udstyres med ekstra fodbeskyttelse efter anmodning.

  • Det ideelle valg til supertungt transportchassis i forskellige sektorer.

Slip dit potentiale løs med vores Omikron sværlast hjul

Benyt lejligheden til at øge din produktivitet, samtidig med at du forenkler håndteringen af dine tungeste læs. Med Omikron investerer du i kvalitet, pålidelighed og toppræstation.

Bliv inspireret af nogle af vores tidligere projekter:

Til vores danske kunde P.Lindberg Industri A/S har vi fundet en mobilitetsløsning til transportvogne til en 108 meter lang vindmøllerotorvinge på mere end 50 tons.

Få mere at vide


Vores belgiske kunde AVT Europe designer sværlast-platforme, der skal bære op til 63.000 kg ved hjælp af vores Omikron sværlast-hjul.

Få mere at vide


Vores Omikron sværlast-hjul bruges med succes af vores kunder til udfordrende opgaver – selv ud over standardmodellen, fordi det massive hjuldesign kan tilpasses individuelle behov.

Er du nysgerrig? Få mere at vide om den store portefølje af sværlast-hjul, der præsenteres i Omikron-brochuren, og kontakt os for at få mere at vide om Omikron og for at diskutere dine behov. Du skal blot bruge kontaktformularen nedenfor. Vores specialist vil med glæde kontakte dig.

Request
Felter markeret med (*) er påkrævet.