E-DRIVE

Effektiv mobilitet til ergonomisk arbejde: E-Drive-systemet

Vores E-Drive-system til dig

Forestil dig, at dine medarbejdere bruger hele arbejdsdagen på at skubbe og bremse tunge byrder med deres egen kropsvægt. I det lange løb kan det føre til muskel- og ledlidelser, som er dyre for både dine medarbejdere og din virksomhed. Men hvordan kan du overvinde disse udfordringer uden at gå på kompromis med sikkerhed, produktivitet og fleksibilitet?

Det er her, vores innovative løsning kommer ind i billedet: E-Drive System fra TENTE. Vi har specialiseret os i at forbedre ergonomien i logistikken og tilbyder dig effektive og fleksible løsninger.

E-Drive-løsninger til ergonomisk arbejde i logistikken

E-Drive-systemer fra TENTE giver dig en skræddersyet løsning til effektiv mobilitet og ergonomisk arbejde i logistikken. Ved at bruge vores motoriserede hjul kan du nyde godt af en lang række fordele.

E-Drive-systemet tilbyder dig tre forskellige varianter: E-Drive flex, E-Drive optima og E-Drive ultimate. Med vores basisvariant, E-Drive flex, kan du flytte byrder ubesværet uden at skulle bruge ret mange kræfter. E-Drive optima går et skridt videre og giver dig en bremseassistent og et konstant drejningsmoment takket være den børsteløse motor. Det giver dig mulighed for at transportere last sikkert på ramper. Endelig giver E-Drive ultimate dig næsten ubegrænset fleksibilitet og anvendelsesspecifikke tilpasninger med sin programmerbare logiske controller.

Download: E-Drive produktbrochure

Effektiv mobilitet og ergonomi

Fordele ved E-Drive-systemet fra TENTE

Alt i alt tilbyder TENTEs E-Drive-system en effektiv mobilitetsløsning, der fremmer ergonomisk arbejde, øger produktiviteten og er fleksibel og nem at håndtere på samme tid. Sidst, men ikke mindst, muliggør E-Drive-systemet en hurtig og brugervenlig montering. Du kan ganske enkelt montere de motoriserede hjul på dine eksisterende transportsystemer og straks drage fordel af fordelene.

Dine fordele med E-Drive:

  • Ergonomisk arbejde og dermed mindre nedetid
  • Øget produktivitet gennem ubesværet flytning af tunge byrder
  • Fleksibel brug, også med dine eksisterende transportsystemer
  • Tilpasningsevne til dine behov på grund af løftemotoren
  • Øget hastighed af operationer
  • Brugervenlig montering
Request
Felter markeret med (*) er påkrævet.
Loading...

Hvad er de tre vigtigste argumenter for vores E-Drive System?

Øget produktivitet

Vores E-Drive motoriserede valse hjælper med at forbedre effektiviteten af din drift. Det kan føre til omkostningsbesparelser. E-Drive er særlig nem at betjene og kan nemt flytte selv de tungeste laster.

Meget fleksibel i brug

Den motoriserede E-Drive-valse er udstyret med en løftemekanisme og kan derfor nemt hæves for at sikre fuld fleksibilitet i alle retninger. Når der er brug for det, sænkes den motoriserede rulle igen og er straks klar til brug. Endnu en fordel for dig: E-Drive behøver ikke at blive monteret på specialfremstillet udstyr, men kan nemt tilsluttes dine eksisterende transportsystemer. På den måde kan alle dine applikationer motoriseres. På den måde kan du beholde dine allerede afprøvede transportsystemer og øge din produktivitet på samme tid.

Forbedret ergonomi

Især inden for logistik er skelet- og muskelsygdomme (MSD) meget almindelige. Disse kan ikke kun påvirke medarbejdernes helbred, men også føre til høje omkostninger på lang sigt på grund af medarbejdernes nedetid. Vores E-Drive ultimative motoriserede hjul kan hjælpe produktionsvirksomheder med effektivt at minimere MSD i deres egne produktionshaller.