Stilhed er guld: De rigtige hjul kan gøre hele forskellen
I de stille korridorer på et hospital, hvor hver lyd ekkoer og hvert øjeblik betyder noget, kan betydningen af et fredeligt miljø ikke overvurderes. Forestil dig, at en vogns hjul forstyrrer en patients tiltrængte søvn eller konstante støj fra senge, der hjuls rundt, hvilket tilføjer unødvendig stress til et allerede krævende job.
Det er her, støjreducerende hjul kommer i spil og tilbyder en løsning, der forbedrer patientkomforten og sikrer, at sundhedspersonale kan arbejde i fred og kommunikere klart uden rullende udstyrs konstante hum. Ved at minimere en af de mest gennemgribende kilder til hospitalsstøj bidrager disse avancerede hjul til et mere stille miljø, hvor enhver lyd – eller mangel på samme – gør en forskel.


Vores skræddersyede løsninger til hospitalsudstyr
Vores ergonomiske, støjsvage løsninger fjerner belastningen fra både patienter og plejepersonale. Den stille låsning og frigivelse af hjulene forstyrrer ikke patienternes hvile. Den glatte og stille bevægelse, de muliggør, bidrager til et sundt miljø.
En af vores premium hospitalssengehjul er Linea. Det leveres med et lavt støjniveau under skift, hvilket bidrager til uforstyrret bedring af patienter. Derudover forenkler et enkelt kredsløb håndteringen for medarbejderne og giver fysisk og øget sikkerhed. Hele Linea-familien tilbyder syntetiske hjul af høj kvalitet lavet af polyurethan, hvilket resulterer i lav rullemodstand og et højt niveau af kørekomfort på bløde og hårde gulve. Du kan vælge soft hjul-versioner, der giver et endnu mere støjsvagt miljø.
Dine valg med Linea
- Linea clinic:Øger sikkerhed betydeligt gennem sin minimumshøjde. dobbelthjul giver optimal manøvredygtighed og nem og støjsvag drift.
- Linea clinic load:Vores robuste variant til laster på op til 200 kg.
- Linea e-lock:Låsesystemet er integreret i hjul, og låsefunktionerne styres elektronisk.
Alle disse hjul opfylder kravene til DIN EN 12531 for hospitalssenge.

Det er op til dig at
At vælge det rigtige hjul kan virke som en lille beslutning, men især inden for sundhedspleje kan virkningen være monumental. Vores team af eksperter er klar til at evaluere dine specifikke krav og anbefale de perfekte hjul til dine behov. Kontakt os i dag for at finde de perfekte hjul ved at udfylde kontaktformularen. Husk: De rigtige hjul bevæger sundhedsplejen fremad.