1475PAO050P30-11
1475PAO050P30-11
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Attrition | Slid meget god |
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
Bredde | 44 mm |
---|---|
Dome-diameter | 41 mm |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret, Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, let |
Udfaldsdiameter | 128 mm |
Udfaldsradius | 64 mm |
Udladning | 25 mm |
Hjul
Diameter | 50 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjul 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjulbane bredde | 19 mm |
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Hjulbredde | 19 mm |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 91 Shore A |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 40 Shore D |
Leje | Glideleje |
Montering
Bolt Huldiameter | 11 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Bolthul |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 80 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Byggehøjde | 70 mm |
Produktnavn | Agila light |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
Samlet bredde | 44 mm |
Samlet vægt | 0,18 KG |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Temperaturområde (maksimum) | 60°C |
Temperaturområde (minimum) | -20°C |