1430POI032P60-38X32
1430POI032P60-38X32
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Attrition | Slid fremragende, Slid meget god |
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
Bredde | 26 mm |
---|---|
Dome-diameter | 26,5 mm |
Drejekrans | Drejekrans med enkelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret, Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, let |
Udfaldsdiameter | 54 mm |
Udfaldsradius | 27 mm |
Udladning | 11 mm |
Hjul
Diameter | 32 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjul 0 (ERP) | Basetech |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 14 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjulbredde | 14 mm |
Hjuldiameter | 32 mm |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011), Grafit sort (RAL9011) |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 24 mm, 30 mm |
---|---|
Pladebredde | 32 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 24 mm, 30 mm |
Pladehullets diameter | 4,2 mm |
Pladelængde | 38 mm |
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 40 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 20 KG |
Byggehøjde | 42,5 mm |
Produktnavn | Compacta |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Samlet bredde | 26 mm |
Samlet vægt | 0,05 KG |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Temperaturområde (maksimum) | 60°C |
Temperaturområde (minimum) | -20°C |