1430POI038P60-46x38
1430POI038P60-46x38
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Attrition | Slid fremragende, Slid meget god |
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
Bredde | 32 mm |
---|---|
Dome-diameter | 32 mm |
Drejekrans | Drejekrans med enkelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret, Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, let |
Udfaldsdiameter | 64 mm |
Udfaldsradius | 32 mm |
Udladning | 13 mm |
Hjul
Diameter | 38 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjul 0 (ERP) | Basetech |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 16 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjulbredde | 16 mm |
Hjuldiameter | 38 mm |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011), Grafit sort (RAL9011) |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 28 mm, 36 mm |
---|---|
Pladebredde | 38 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 28 mm, 36 mm |
Pladehullets diameter | 5,3 mm |
Pladelængde | 46 mm |
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 50 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 25 KG |
Byggehøjde | 50,5 mm |
Produktnavn | Compacta |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Samlet bredde | 32 mm |
Samlet vægt | 0,07 KG |
Standard | EN12528 - Møbelhjul |
Temperaturområde (maksimum) | 60°C |
Temperaturområde (minimum) | -20°C |