1430POI025P60-35x30
1430POI025P60-35x30
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Ydeevne
Attrition | Slid fremragende, Slid meget god |
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
Bredde | 24 mm |
---|---|
Dome-diameter | 24,5 mm |
Drejekrans | Drejekrans med enkelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret, Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, let |
Udfaldsdiameter | 43 mm |
Udfaldsradius | 21,5 mm |
Udladning | 9 mm |
Hjul
Diameter | 25 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjul 0 (ERP) | Basetech |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 12 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjulbredde | 12 mm |
Hjuldiameter | 25 mm |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011), Grafit sort (RAL9011) |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 23 mm, 28 mm |
---|---|
Pladebredde | 30 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 23 mm, 28 mm |
Pladehullets diameter | 4,2 mm |
Pladelængde | 35 mm |
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 20 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 10 KG |
Byggehøjde | 36 mm |
Produktnavn | Compacta |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Samlet bredde | 24 mm |
Samlet vægt | 0,03 KG |
Standard | EN12528 - Møbelhjul |
Temperaturområde (maksimum) | 60°C |
Temperaturområde (minimum) | -20°C |