1298UOI014P80
1298UOI014P80
Ydeevne
Attrition | Slid meget god |
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
Bredde | 19 mm |
---|---|
Dome-diameter | 19 mm |
Farve | Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Lige |
Materiale | Stålplade, let |
Hjul
Diameter | 14 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polyamid |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 14 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjulbredde | 14 mm |
Hjuldiameter | 14 mm |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 20 mm |
---|---|
Pladehullets bredde (maksimum) | 20 mm |
Pladehullets diameter | 2,5 mm |
Tilpasningstype | Rund plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 30 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 15 KG |
Byggehøjde | 13,5 mm |
Produktnavn | Compacta |
Produkttype | Fast Hjul |
Samlet bredde | 19 mm |
Samlet vægt | 0,01 KG |
Standard | EN12528 - Møbelhjul |