Kufferthjul
Hvis man ofte er undervejs med en kuffert, ved man, hvor besværligt det kan være. Her er kufferter med hjulsystemer perfekt egnede til at reducere belastningen og muliggøre let manøvrering. Ideelle kufferthjul har nogenlunde samme størrelse og blødhed som inlineskates. Kufferten er let at trække med sådanne hjul – selv på lange og ujævne veje. Hvis der skal bruges nye kufferthjul, skal disse passe nøjagtigt til kufferten, så mobiliteten forbliver ens. Man bør være opmærksom på lige netop de forskellige egenskaber for hjul til tohjulskufferter og firehjulskufferter.
I første omgang er det en smagssag om en kuffert skal have to eller fire hjul. Der findes dog logistiske grunde til at vælge den ene variant frem for den anden. En kuffert med to hjul kan man vippe og trække efter sig. Det gør den let at manøvrere med, men man bærer en del af kuffertens vægt i armene. Hjulene til disse kuffertmodeller er særligt velegnede til ujævne underlag, eftersom de oftest er større og mere smidige end modeller med fire kufferthjul, hvilket betyder, at de kører bedre på ujævne underlag. Derudover stikker hjulene mindre ud end ved modellerne med fire kufferthjul.
Stor fleksibilitet og de gode muligheder for at gå med kufferten taler i stedet for en løsning med fire hjul. Kufferten kan drejes 360 grader, hvilket gør det særligt let at manøvrere med den. Man kan køre den foran sig selv eller bag ved. Netop i smalle gange, for eksempel i tog eller busser, er det ideelt. Dog kører de små hjul ikke så godt på ujævne underlag som løsningen med to hjul. Dertil kommer, at man skal være forsigtig, når man vipper kufferten og kører den på to hjul. Hjulene slides ikke ens under denne kørsel, hvilket påvirker kørekomforten.
Innovative kufferthjul fra TENTE
TENTE kufferthjul er intelligente løsninger, der gør din næste ferie- eller arbejdsrejse mere behagelig. Se vores brede udbud eller lad dig rådgive af vores eksperter. Vi besvarer naturligvis gerne alle spørgsmål om de forskellige kufferthjul og hjælper dig med at vælge det passende hjul til din kuffert – kontakt os!