Hjul af rustfrit stål
Hjul af rustfrit stål er af særlig høj kvalitet og kan holde til høj belastning selv under kraftige ydre påvirkninger. TENTE hjul af rustfrit stål fremstilles af 1.4301, også kendt som V2A-stål. Dette stål består af 18 % krom, ca. 8 til 10 % nikkel samt jern.
Hjul af rustfrit stål 1.4301 er særdeles modstandsdygtige overfor forskellige former for udefrakommende påvirkninger, blandt andet vand og luftfugtighed samt forskellige typer af syre, fedtstoffer og kraftige rengøringsmidler. Takket være modstandsdygtigheden overfor korrosion har hjulene en lang levetid og kan bruges i mange forskellige temperaturer. De kan anvendes næsten helt ned til det absolutte nulpunkt. Desuden kan hjulene vaskes, hvilket inden for nogle brancher har stor betydning for at kunne overholde hygiejnebestemmelserne.
Anvendelsesområder for de rustfri hjul
På grund af egenskaberne for rustfrit stål er disse hjul ideelle til meget høj belastning. Det omfatter alle anvendelsesområder, hvor der hersker strenge forskrifter mht. hygiejne. De anvendes specielt inden for medikoteknik samt inden for den farmaceutiske branche og levnedsmiddelbranchen.
Til anvendelsesområder, hvor der hersker ekstreme temperaturer, er det muligt at kombinere hjul af rustfrit stål med varmebestandige komponenter. Disse kan f.eks. anvendes i bagerier eller kølerum. Selv ved varig belastning er de holdbare og stabile.