Smørenippel
Ved en smørenippel, også kaldet gennemsmøringsnippel, drejer det sig om en lille studs, der er forbundet med et hjulleje via et gevind. Via smøreniplen kommer det nødvendige smøremiddel hen til lejet, så apparatet eller maskinen altid kører problemfrit.
Nippelforbindelsen muliggør i den forbindelse, at der kan placeres en fedtpistol formsluttende. Denne pistol opbygger tryk, hvorved der – i modsat retning af låsefjederens kraft – bevæger sig en lejekugle i studsen. Smøremidlet kommer dermed hen til lejet. Hvis der ikke længere er tryk, befinder kuglen sig igen i udgangspositionen og tætner mod snavs. Disse to funktioner – den konstante smøring af lejet ved samtidig beskyttelse af smørestedet mod ydre påvirkninger – sørger for, at maskiner og anlæg altid forbliver i bevægelse.
Smørenipler i forskellige udførelser
Der findes forskellige typer af smørenipler, for eksempel kegle-, flad- og kuglesmørenipler. De forskellige modellers egenskaber er standardiserede iht. DIN. Keglesmørenipler har for eksempel iht. DIN 71412 et kegleformet gevind og egner sig til både manuelle og motordrevne smørepistoler. Fladsmørenipler (iht. DIN 3404) er derimod udstyret med et fingevind, der skrues i og bruges til smøresteder, der har en stor smøremiddelvolumen. Kuglesmørenipler (iht. DIN 3402) anvendes stort set ikke i dag. De har et kegleformet gevind og kræver en kraftsluttende tilslutning af smøremundstykket.
TENTE hjul med smørenipler
TENTE hjul til tung last er udstyret med en støvbeskyttelse med integreret smørenippel. Derved sikres hjulenes konstante funktionsdygtighed. På forespørgsel er der derudover mulighed for specialløsninger efter individuelle kundeangivelser.