Beregning af bæreevne for hjul
Ved køb af hjul skal man tænke på den nødvendige bæreevne. Denne betegner den tilladte belastning, som hjulene skal kunne klare. Man skelner mellem den statiske og den dynamiske bæreevne.
Statisk og dynamisk bæreevne
Den statiske bæreevne er den maksimale belastning, som en enhed kan holde stand imod, mens den står stationært på gulvet eller kun bevæges meget begrænset. Hvis den statiske bæreevne for eksempel ligger på 1.000 kg må enhedens samlede vægt og lasten ikke overskride 1.000 kg. For transportenheder er især den dynamiske bæreevne afgørende. Den betegner bæreevnen ved en bestemt hastighed på jævne gulve. Informationerne om bæreevne er baseret på standardiserede testbetingelser. Derfor forekommer der afvigelser blandt andet under ekstreme temperaturer og ved ujævne gulve. I er velkomne til at kontakte os og lade jer rådgive omkring hjul.
Beregning af den dynamiske bæreevne
For at finde ud af, hvilke hjul, der er egnede til din transportenhed, beregnes den samlede belastning. Denne udgøres af transportenhedens egenvægt og lastens vægt. Denne samlede belastning divideres med antallet af bærende hjul. Normalt fratrækkes der et hjul fra det samlede antal hjul, da det ved ujævne gulve kan forekomme, at ikke alle hjul rører gulvet samtidigt, og det dermed kun er tre i stedet for fire hjul, der bærer vægten.
Et eksempel:
En 50 kg tung transportenhed skal kunne transportere i alt 250 kg. Der monteres fire hjul.
Bæreevnen T beregnes på følgende måde:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
Den dynamiske bæreevne for hjulene skal i dette eksempel altså være 100 kg.
Særligt ved hjul til tung last skal der indregnes en sikkerhedsfaktor. Denne afhænger af transportmåden – manuel eller med motor – og anvendelsesområdet.
Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål til bæreevnen, eller ønsker vores ekspertise ved søgningen efter de passende hjul. Vi står gerne til din rådighed!