Apparathjul
Ved apparathjul drejer det sig om lette hjul med en bæreevne på op til ca. 100 kg pr. hjul. Disse hjul anvendes hovedsageligt indendørs, f.eks. inden for det medicinske område eller i storkøkkener. Til de apparater eller transportenheder, der udstyres med hjulene, hører bl.a. medicinske apparater, displaystativer, lagerbeholdere eller tallerkenmoduler.
Apparathjul er karakteriseret ved at være meget robuste i omgivelser med skadelige påvirkninger. Apparater og enheder forsynet med hjul er lette at køre med og lette at manøvrere. De har en rolig kørsel og lav rulle- og drejemodstand. De er udviklet til langsom kørsel på op til ca. 3 km/t.
TENTE apparathjul fås i forskellige serier, for eksempel som fast hjul i serierne 1298, 2198 og 2470 med et kabinet af pladestål og sammennittede hjulakser. Drejelige hjul til apparater er også udstyret med et kabinet af pladestål og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans. De drejelige hjul fås efter ønske uden bremser, med hjulbremser eller med totalbremser. I finder dem i serierne 1430, 1470, 1670 og 2470. TENTE apparathjulenes bæreevne strækker sig fra 10 kg til meget lette apparater og op til 100 kg pr. hjul. Hver hjultype testes iht. standarden EN 12528 eller EN 12350.
Innovativ og mobil med TENTE
Udover det brede TENTE produktspektrum er det altid vores mål at udvikle nye og innovative mobilitetsløsninger. Hvis du har brug for en individuel specialløsning eller du ønsker rådgivning vedrørende apparathjul, kan du kontakte os – vi hjælper dig gerne.