Bæreevne
Hvor tung en belastning en transportenhed eller en maskine kan holde til afhænger bl.a. af hjulenes bæreevne. Denne egenskab skal man derfor være meget opmærksom på ved anskaffelsen.
For at finde frem til hvilken bæreevne der er nødvendig for et apparat, skal man kende bestemte faktorer: f.eks. apparatets egenvægt og lastens maksimale vægt, derudover antallet af anvendte hjul. For at sikre at hjulene kan fortsætte med at holde til belastningerne, fratrækkes der ved beregningen et hjul fra det samlede antal hjul. Dermed tages der hensyn til, at vægten ved ujævne gulve ikke altid er fordelt ensartet.
Beregningen af bæreevnen for de enkelte hjul sker under ideelle betingelser, altså ved jævnt gulv, en angivet temperatur på ca. 15 til 28 °C, ligeudkørsel og skridthastighed. Da de reelle betingelser normalt afviger fra dette, bør der indregnes en ekstra sikkerhedsfaktor. Jo mere anvendelsesbetingelserne adskiller sig fra prøvningsomgivelserne, jo større er denne sikkerhedsfaktor.
Dynamisk og statisk bæreevne
Man skelner mellem dynamisk og statisk bæreevne. Mens den dynamiske bæreevne beskriver, hvilken belastning et hjul kan bære ved bevægelse, relaterer den statiske til hviletilstanden. Relevant for transportenheder, mobile maskiner og lignende er derfor den dynamiske bæreevne. Hvis hjul dog hovedsageligt udsættes for statiske belastninger, kan der tages hensyn til dette ved beregningen. Så kan man gå ud fra, at den faktiske bæreevne er højere end den dynamiske angivelse.
Vi står gerne til rådighed ved spørgsmål til emnet bæreevne for hjul. Kontakt vores erfarne serviceteam!