![](https://cdn.tente.com/media/2c/82/4c/1698652319/446-abfallsammler-desktop.jpg)
Affaldsbeholdere
I storkøkkener – det være sig på en restaurant, i kantinen eller på sygehuset – er affaldsbeholdere uundværlige. Der samler sig hver dag kæmpestore mængder affald, som skal bortskaffes. Det starter ved emballeringsmaterialet og slutter med køkkenaffaldet. Når affaldsbeholderne er fyldte, så har de en ganske høj vægt, som skal transporteres helt hen til affaldscontaineren. Mindre gode hjul på affaldsbeholderen medfører, at der skal bruges mange kræfter – og det kan blive til en sundhedsrisiko. Afgørelsen om de passende hjul er derfor allerede ved første valg, samt ved en senere udskiftning utrolig vigtig.
Hjulene på en fuld affaldsbeholder skal kunne klare stor rullemodstand hen over gulvet. Kørefladen er en vigtig faktor i forbindelse med rullemodstanden. En køreflade af hårdere materiale sikrer for eksempel en mindre rullemodstand, men kan efterlade spor på gulvet. Det er derfor ideelt med hjul, der har en kombination af en hård køreflade og et blødere materiale, så de både kører godt på gulvet og ikke efterlader spor. Det er desuden vigtigt, at det er let at manøvrere med hjulene.
Derfor er det nødvendigt at bruge drejelige hjul, der kan bevæges i alle retninger. For at sørge for optimal sikkerhed er det vigtigt, at der anbringes bremser på hjulene. Det gør det muligt hurtigt og let at blokere affaldsbeholderen og bringe den til absolut stilstand.
TENTE 2477 med PJP hjul til affaldsbeholdere
Til affaldsbeholdere er TENTE 2477 hjul med PJP hjul særligt velegnede. De har en køreflade af innovativt TENTEprene, en termoplastisk slidbane. Selv ved høj vægt er det let at skubbe disse hjul, uden at efterlade uønskede spor. De drejelige hjul samt bremsen af trykstøbt zink er utroligt stabile og har en lang levetid. Derudover fås TENTE 2477 i rustfrit stål.