Vaskbare hjul til brug på steder med strenge hygiejnebestemmelser
Hjul, der anvendes under bestemte betingelser, bør kunne vaskes af. På sygehuse og i storkøkkener gælder der f.eks. strenge hygiejneforskrifter. Her skal også de mobile apparater rengøres regelmæssigt. Det sker for de meste under højt tryk og ved høj temperatur. Hvis hjul ikke kan vaskes af, kan det betyde, at de korroderer.
Egenskaber for vaskbare hjul
Specielt på sygehuse findes der ofte maskinelle vaskeanlæg, der mht. funktion ligner et vaskeanlæg til biler. Her skubbes der f.eks. hospitalssenge ind, som desinficeres og rengøres grundigt. For at hjulene på hospitalssenge kan holde til dette fremstilles de af førsteklasses forkromet pladestål samt komponenter af rustfrit stål. Lige netop lejestederne er udsatte ved rengøringen. Ved vaskbare hjul er disse derfor tætnede, så der ikke kan trænge vand og rengøringsmiddel ind i lejet. Hvis der anvendes vaskbare hjul, er det vigtigt, at fastgørelsen ligeledes er tætnet. Dette skal man være opmærksom på ved køb af apparatet, den pågældende producent har ansvaret for dette.
TENTE hjul: vaskbare og rustfri
Udvalgte TENTE hjul er vaskbare, rustfri og elektrisk ledende. Hjulene med en hjulfælg af polyamid og en køreflade af polyuretan har et tætnet præcisionskugleleje. Et kabinet af rustfrit stål sørger derudover for forbedret modstandsdygtighed over for korrosion. Disse hjul er f.eks. til rådighed i sengehjulsserien TENTE Integral, der siden 1950 konstant er blevet videreudviklet og allerede har fået udmærkelser for designet.
Har du spørgsmål til vores hjul eller til, hvad et vaskbart hjul er? Kontakt os – vi giver dig udførlig rådgivning. Vi hjælper dig også gerne med stor ekspertise og knowhow, hvis du har brug for en individuel systemløsning.