Temperaturforhold
Hvilket hjul, der er egnet til dit produkt, afhænger blandt andet af de temperaturforhold, der hersker. Afhængigt af temperaturområde ændres f.eks. stabilitet, bæreevne og levetid for hjul. For at sikre funktionsevnen, skal man derfor først fastsætte de temperaturforhold, der skal kunne modstås og udvælge tilsvarende produkter.
Den temperatur, der er relevant for den enkelte køreflade, beregnes ud fra forskellige faktorer. Omgivelsestemperaturerne er en vigtig faktor. En anden faktor er varme, der genereres grundet friktion. Friktionen påvirkes af længden og beskaffenheden for den strækning, der tilbagelægges, materialet, formen og belastningen på kørefladen.
Ved kunststof reduceres for eksempel bæreevnen under påvirkning af store kulde- og varmepåvirkninger. Ved elastomerer øges stivhed og hårdhed ved lave temperaturer, hvilket indskrænker elasticiteten. På de pågældende produktsider kan du læse om hvilke TENTE hjul, der passer til de enkelte temperaturområder.
Til ekstreme temperaturområder: kulde- og varmebestandige hjul
Nogle transportenheder skal fungere fejlfrit i ekstrem kulde eller varme. Dertil hører blandt andet stikvogne, der anvendes i bagerier og skubbes ind i de varme ovne, eller transportstativer, der i kølerum udsættes for iskolde temperaturer.
Kulde- og varmebestandige hjul fra TENTE kan holde til ekstreme temperaturer på mellem ca. -40 °C og +280 °C. Der anvendes f.eks. et specielt varmebestandigt kunststof eller silikonegummi. Hjulene kan derudover vaskes af, så de også kan anvendes uden problemer i områder med særligt strenge hygiejneforskrifter, som levnedsmiddelområdet eller på sygehuse.
Vi rådgiver dig gerne vedrørende hjul, der er bedst egnede til de pågældende temperaturforhold. Kontakt os!