Statisk bæreevne for TENTE hjul
Den statiske bæreevne virker, når en transportenhed ikke eller næsten ikke bevæges. Det beregnes, hvilken belastning hjulene kan klare ved ensartet fordeling af lasten. I den forbindelse er specielt den statiske belastning relevant: Denne belastning beskriver en last, der forbliver ens i retningen og højden. Ved maksimal belastning er fladetrykket i midten af kontaktfladen for kørebane og hjul 4.000 megapascal (MPa). Ved en højere værdi er drejebevægelsen påvirket.
I produktdetaljerne findes information om den statiske bæreevne for de enkelte hjul. Bemærk venligst, at bæreevnen beregnes under standard-betingelser – det vil sige på glatte gulve, ved ligeudkørsel, skridthastighed, jævnt fordelt last samt omgivelsestemperaturer mellem 15 °C og 28 °C. Hvis transportenheder med TENTE hjul anvendes under andre omstændigheder – for eksempel på ujævne gulve, ved ekstreme temperaturer eller konstant skiftende retninger – ændrer værdien sig.
Statisk eller dynamisk
Ved transportenheder, hvis hjul er i bevægelse hele tiden eller ofte, er den dynamiske belastning relevant. Denne værdi ligger under den statiske belastning. Derudover er det vigtigt, at der ved beregning af den nødvendige bæreevne inddrages en sikkerhedsfaktor.
Hvis du har spørgsmål til den dynamiske eller statiske belastning, er du velkommen til at kontakte os. Vi giver rådgiver dig og hjælper dig med at finde de passende hjul til din transportenhed.