Polycykliske aromatiske kulbrinter: PAK
Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAK) er organiske forbindelser, der består af to eller flere aromatiske ringsystemer. Nogle af disse forbindelser gælder som kræftfremkaldende. PAK forekommer blandt andet i elastomer- og gummimaterialer, i kunststoffer, lakker, maling og andre belægninger. Disse materialer anvendes til hjul, samt i legetøj, sko, værktøjs- eller cykelhåndtag og mange andre genstande, der anvendes dagligt. For at reducere kræftrisikoen arbejder det tyske Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sammen med Zentraler Erfahrungsaustauschkreis (ZEK) på at begrænse anvendelsen.
Standardværdier for PAK-koncentrationen
BfR og ZEK har iht. REACH-forordningen udviklet et begrænsningsforslag til forbrugerprodukter. Begrænsningerne er opdelt i tre kategorier, baseret på, hvor meget hud- og levnedsmiddelkontakt, der kan forudses i forbindelse med produkterne. Hjulene fra TENTE hører til kategori 3 for materialer med en forudsigelig hudkontakt på op til 30 sekunder eller uden hudkontakt. I denne kategori er det tilladt med op til 20 mg benzo[a]pyren pr. kg og i alt 200 mg/kg af alle 16 pågældende PAK.
De 16 "Priority Pollutants" i gruppen for PAK
De følgende kulbrinter hører til de PAK, der er påvirket af begrænsningsforslaget fra BfR:
- Naphthalen (C10H8)
- Acenaphthylen (C12H8)
- Acenaphthen (C12H10)
- Fluoren (C13H10)
- Fenantren (C14H10)
- Anthracen (C14H10)
- Fluoranthen (C16H10)
- Pyren (C16H10)
- Chrysen (C18H12)
- Benzo[a]anthracen (C18H12)
- Benzo[b]fluoranthen (C20H12)
- Benzo[k]fluoranthen (C20H12)
- Benzo[a]pyren (C20H12)
- Indeno[1,2,3-cd]pyren (C23H13)
- Dibenzo[ah]anthracen (C22H14)
- Benzo[ghi]perylen (C22H12)
Stofferne er først blevet defineret af den amerikanske myndighed med ansvar for miljøbeskyttelse (EPA) som såkaldte Priority Pollutants, hvorfor de også ofte betegnes som "EPA-PAK".
Produkterne fra TENTE er alle i overensstemmelse med retningslinjerne vedrørende koncentration for PAK.