Pladefastgørelser
Afhængigt af tilstanden på det apparat, hvor der skal monteres hjul, anvendes der forskellige fastgørelsesmåder.
Ved denne type montering fastgøres hjulene med skruer og møtrikker på en jævn flade. På den øverste del af hjulet sidder monteringspladen. Målet på pladen samt enhedens flade, hvor hjulene fastgøres, er normfastsat og proportionelt tilpasset til hjulets diameter. Som standard er der 80 x 60 mm imellem boringerne, som har en diameter på 80-100 mm og 105 x 80 mm ved boringer med en diameter fra 125 mm. For at vælge den rigtige type pladefastgørelse skal der tages højde for følgende mål:
- Pladens størrelse
- Skruehulsafstande
- Skruehullets diameter
Ved monteringen af en pladefastgørelse er det vigtigt, at hjulene monteres, så de flugter med enheden eller apparatet. Enheden skal ligge nøjagtigt på det udvendige kuglesæde, for at hjulet kan leve op til den maksimale bæreevne og for at sikre en varig funktion.
Montering af pladefastgørelsen
Ved denne type montering fastgøres hjulene med skruer og møtrikker på en jævn flade. På den øverste del af hjulet sidder monteringspladen. Målet på pladen samt enhedens flade, hvor hjulene fastgøres, er normfastsat og proportionelt tilpasset til hjulets diameter. Som standard er der 80 x 60 mm imellem boringerne, som har en diameter på 80-100 mm og 105 x 80 mm ved boringer med en diameter fra 125 mm. For at vælge den rigtige type pladefastgørelse skal der tages højde for følgende mål:
- Pladens størrelse
- Skruehulsafstande
- Skruehullets diameter
Ved monteringen af en pladefastgørelse er det vigtigt, at hjulene monteres, så de flugter med enheden eller apparatet. Enheden skal ligge nøjagtigt på det udvendige kuglesæde, for at hjulet kan leve op til den maksimale bæreevne og for at sikre en varig funktion.