Møbelhjulenes egenskaber
Møbelhjul anvendes både i boliger og på kontorer. De skal afhængigt af anvendelsesområde opfylde forskellige krav. Disse er f.eks. afhængige af det underlag, hvor hjulene anvendes, og af de belastninger, der skal bæres. En yderligere faktor er, hvor ofte og i hvilke retninger møblerne skal manøvreres. Stole, der bevæges i alle retninger og skal bære vægten fra en person, udstyres med andre hjul end mobile bogreoler. Disse kører som regel i lige baner, men skal kunne holde til flere hundrede bøger.
Til møbler bruges der normalt drejelige hjul med bremse ellerstopper. Det har den fordel, at de både er lette at manøvrere og at blokere. På hårde gulve, som for eksempel parket eller fliser, skal der bruges hjul med bløde køreflader. De skåner gulvet. På bløde gulve som tæpper kan man derimod anvende hårdere køreflader.
Ud over selve funktionen spiller også udseendet en vigtig rolle for møbelhjul. Hjulene skal passe til møblerne og indretningsstilen. Derfor findes der inden for dette segment et stort udvalg af klassiske, moderne og elegante samt fantasifuldt formgivne design.
TENTE møbelhjul kombinerer funktion og design
TENTE møbelhjul opfylder samtlige krav, der stilles til dem. De drejelige hjul er udstyret med en lastafhængig bremse, dødemandsbremser eller hjulbremser. Det muliggør en sikker manøvrering og at enheden står fast. For også at kunne holde til langvarige høje belastninger fås hjulene i forskellige størrelser og med bæreevne op til 100 kg pr. hjul. Derudover fører vi mange design – blandt andet til børn. Nogle af TENTE hjulene er blevet udmærket med designpriser som Red Dot Design Award eller universal design award.
Ved spørgsmål om TENTE møbelhjul kan du kontakte vores erfarne serviceteam – vi hjælper dig gerne videre. Har du specielle krav til hjulene? Kontakt os. I samarbejde med dig udvikler vi innovative og individuelle mobilitetsløsninger!