Modstand
Ved modstanden for hjul skelner man mellem rulle- og drejemodstanden på den ene side samt den elektriske modstand på den anden siden. Det kræver kraft at bevæge og styre en transportenhed. Denne kraft betegnes som rulle- og drejemodstand. Den elektriske modstand derimod henviser til den elektriske ledeevne.
Når man vil sætte en enhed i bevægelse skal man først overvinde startmodstanden. Enhedens manøvredygtighed påvirkes af rulle- og drejemodstanden. Modstanden afhænger af mange faktorer, blandt andet af:
- Belastning
- Hjulets diameter
- Hjulets materiale
- Hjulets leje
- Gulvets beskaffenhed
Typen og antallet af hjul og hvordan de er fastgjort påvirker manøvredygtigheden. En enhed, der kun bevæges ligeud kan for eksempel kun udstyres med faste hjul. Hvis der skal drejes er en kombination af faste hjul og drejelige hjul med retningsbremser ideel.
Elektrisk modstand
Den elektriske modstand beskriver, hvilken elektrisk spænding der skal bruges, for at kunne lade en elektrisk strømstyrke strømme gennem en leder. Antistatiske og elektrisk ledende hjul fra TENTE beskytter mod elektrostatisk afladning. Elektrisk ledende hjul er sådanne, hvis ohmske modstand ligger under 104 Ω. Den ohmske modstand for antistatiske hjul ligger under 107 Ω.
Elektrisk ledende hjul er f.eks. vigtige inden for det medicinske område, da elektrostatiske afladninger kan have omfattende følger. De anvendes også ofte inden for det industrielle område. Den omhyggelige kvalitetskontrol, som foretages af TENTE sikrer, at hjulene lever op til de højeste krav.