Indkøbsvogne
Hvis indkøbsvognen ved indkøb i supermarkedet eller byggemarkedet ikke kører ordentligt, stiger stressniveauet hurtigt. Indkøbsvogne skal – også når de er helt fyldt – være lette at køre og styre og samtidigt have sikkerhedsmekanismer, så vognen ikke glider væk. Med dårlige hjul er det ikke sikret: Hjul kan blokere, trække i den forkerte retning eller ganske enkelt være svære at manøvrere.
Indkøbsvogne køres igennem delvist meget smalle gange. Hvis en forhindring kommer i vejen, skal de kunne manøvreres på meget lidt plads. Med de forkerte hjul er det stort set umuligt, og det kræver meget stor kraft at styre vognen. Førsteklasses drejelige hjul muliggør derimod problemfri manøvrering i alle retninger. Det er desuden vigtigt, at hjulene er robuste og kan klare stød. Derfor er det nødvendigt med et stabilt kabinet.
Desuden skal der tages højde for kørefladens materiale. Hvis hjulene efterlader spor, skader det supermarkedets image. Derfor anbefales det at bruge en køreflade af gummi, fordi den i de fleste tilfælde ikke efterlader spor selv under meget stor belastning.
Med TENTE hjul kører indkøbsvognen problemfrit – både når den styres af voksne og børn
Indkøbsvogne kan udstyres med TENTE 2875QMP eller TENTE 2370PJP hjul. Begge serier har en meget god køreevne, en stabil kabinetkonstruktion og førsteklasses lejring. TENTE hjul fra serien 2875QMP er derudover udstyret med en integreret bremsefod, der reducerer risikoen for, at vognen kan glide væk. TENTE 2370PJP har en køreflade af termostatisk gummi, det innovative Supratech. De fås i forskellige størrelser: Hjulene med lille hjuldiameter kan også bruges til børneindkøbsvogne.