Førerløse transportsystemer: FTS
Såkaldte førerløse transportsystemer (FTS) er ubemandede køretøjer, der styres automatisk med et eget køredrev. Anvendelsesstederne er industrielle omgivelser, fortrinsvist i logistik-, distributions- og produktions- samt lagersteder. De økonomisk effektive transportsystemer klarer sig uden brug af mennesker og bidrager til en høj rentabilitet i produktionsprocessen. Den virksomhedsinterne anvendelse af førerløse systemer (FTS) stiller særlige udfordringer til de hjul, der udgør basis for de gangbaserede transportløsninger.
Hjul fra TENTE til førerløse systemer
Korte procestider, høj fleksibilitet og den målrettede transport er væsentlige argumenter for den interne anvendelse af førerløse systemer. Automatiseringsløsningen tilbyder brancheovergribende processer, der kan planlægges og øger produktionen. Med hjulene fra TENTE får du komponenter, der passer perfekt, som er tilpasset til omgivelser med automatiserede systemer. Specialløsninger fra hjulproducenten er bl.a. vaskeanlægsegnede: Hjulene til FTS har stabile kabinetter, der er fremstillet af rustfrit stål og hjul med tætnede præcisionskuglelejer. Derudover er de kendetegnet ved en lang levetid og kan ud over seriemæssige hjul- og drejekransbremser også leveres med specielle bremseløsninger.
Fordele ved FTS til din drift
Forskellige transportsystemer går officielt under betegnelsen førerløse transportsystemer (FTS). De mht. deres tekniske egenskaber og muligheder forskelligt konstruerede anlæg tilbyder mange fordele. De muliggør den størst mulige fleksibilitet, da de kan integreres i eksisterende strukturer og egner sig til at transportere forskelligt gods. Også svingende præstationskrav kan realiseres på ideel vis vha. FTS.