DIN-norm
Udviklingen og kontrollen af TENTE hjul er altid i overensstemmelse med de anvendelige DIN-standarder, der er blevet udarbejdet af den europæiske standardiseringsorganisation (CEN). I det følgende præsenterer vi kort indholdet af de relevante standarder.
DS/EN 12526
I denne standard fastlægges begreber samt symboler for hjul og ruller. Standarden definerer hjulenes dele og deres konstruktioner, illustrerer akslen og monteringsmulighederne for et hjul. Derudover er beskrivelsen af hjulet samt kabinettet indeholdt i DS/EN 12526.
DS/EN 12527
Ved DS/EN 12527 drejer det sig om en standard, der beskriver, hvordan kontroller af hjul og ruller skal forløbe. Heri er både apparater til prøvning og prøvningsmetoder fastlagt. Standarden definerer f.eks. kontrollen af den elektriske modstand, hjul- eller retningsbremsningen, den dynamiske og statiske kontrol og meget mere.
De følgende standarder specificerer kravene til forskellige grupper hjul og ruller.
DS/EN 12528
Standarden DS/EN 12528 specificerer, hvilke tekniske krav, dimensioner og krav til prøvning møbelhjul skal opfylde. Det omfatter ikke hjul til drejestole samt andre specialiserede formål.
DS/EN 12529
I overensstemmelse med den tidligere standard fastlægges i DS/EN 12529 de tekniske krav samt krav til prøvning og dimensioner for hjul, der normalt anvendes til drejestole. Dette omfatter både hjul med og uden bremseanordning.
DS/EN 12530
I denne standard defineres krav og dimensioner for apparathjul og manuelt aktiverede hjul, der anvendes i institutioner som hoteller, restauranter, skoler eller hospitaler.
DS/EN 12531
For krav til og dimensioner for hjul til hospitalssenge gælder standarden DS/EN 12531. Denne standard gælder specielt for drejelige hjul til hospitalssenge med en hjuldiameter på 100 mm eller derover, som har en central bremse. Andre drejelige hjul med lignende dimensioner kan ligeledes anvendes.
DS/EN 12532
Standarden DS/EN 12532 gælder for transportenhedshjul op til en hastighed på 1,1 m/s eller 4 km/t. Denne standard gælder ikke for hjul og ruller til møbler og kontorstole samt for udstyr, hospitalssenge og selvkørende anvendelser.
DS/EN 12533
DS/EN 12533 gælder for hjul til tung last – inklusive tilbehør – til mekaniske eller kraftdrevne anvendelser, hvis hastighed ligger på mellem 1,1 og 4,4 m/s eller 4 og 16 km/t. Drivhjul samt gummihjul er ikke indbefattet af denne standard.
Vi giver gerne et udførligt svar på spørgsmål til de enkelte DIN-standarder. Kontakt vores serviceteam.