Bestillingsnummersystem
Vi har udviklet et overskueligt bestillingsnummersystem til vores produkter, så du uden problemer kan finde de passende hjul til din anvendelse. Bestillingsnummeret indeholder alle nødvendige informationer til produktegenskaberne og gør dermed valg og bestilling lettere. Bestillingsnummeret er logisk opbygget og defineret entydigt. Det betyder, at hvert hjul straks kan identificeres og tildeles.
Forklaring af TENTE bestillingsnummersystemet
Bestillingsnummeret er sammensat af tre dele, der nøjagtigt definerer kabinettet, hjulet og fastgørelsen. På følgende eksempel kan du se en forklaring af de enkelte bestanddele:
3470 UOT-125 P62-105x85
De første fire cifre beskriver kabinettet. Det første ciffer står for materialet, det andet for gaffelformen, det tredje for drejekransen og det fjerde for hjultypen. I dette eksempel drejer det sig om et kabinet af sort pladestål (3) med buet gaffelform (4) og en kuglebane (7) i to rækker, hjulet er et drejeligt hjul (0).
Den anden del definerer hjulet: Bogstaverne beskriver – i rækkefølge – materialet, kørefladen og hjullejet, cifferet angiver hjuldiameteren i millimeter. Dette hjul har også en hjulfælg af polyamid (U) samt en køreflade, der er identisk med hjulfælgen (O), og har som lejring et dæmpet præcisionskugleleje (T). Hjuldiameteren er 125 mm.
I slutningen af bestillingsnummeret kan du se fastgørelsestypen og dens mål. Vores eksempelhjul er fastgjort med en firkantet plade (P62), der måler 105 x 85 mm.
Hvis du leder efter enkelte hjul uden hjulkabinet, bortfalder de første fire cifre. I stedet angiver bestillingsnummeret derudover hjulbredden efter størrelsen.
Har du spørgsmål til vores bestillingsnummersystem? Kontakt os – vi hjælper dig gerne videre!