Belægningsmateriale: Tokomponent-fuldgummi
Som variant til fuldgummi kan der fremstilles hjul og dæk med en køreflade af tokomponent-fuldgummi. Her kombineres et hårdere med et blødere gummi.
Opbygningen på tokomponent-fuldgummihjul
De hårdere gummikomponenter udgør hjulets kerne. Over denne kerne vulkaniseres den blødere komponent. Dermed forbindes egenskaberne for de forskelligt hårde gummityper med hinanden. Den blødere del er i den forbindelse i reglen højelastisk for at reducere start- og rullemodstanden.
Kørefladens egenskaber
Køreflader af tokomponent-fuldgummi giver en ideel kombination af rolig gang og rullemodstand. Derudover sørger de hårdere komponenter for en høj bæreevne. Dækkene er gulvskånende og vibrationsdæmpende. Derudover har de en god modstandsdygtighed over for mange kemiske stoffer. De kan anvendes ved temperaturer mellem ca. -30 °C og +80 °C. Kørekomforten er betydeligt bedre sammenlignet med varianter af fuldgummi. Dermed kan disse hjul anvendes inden for mange anvendelsesområder, hvor fuldgummihjulene ikke er egnede.